HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR

HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 28020002

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ POF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Polymethylmethacrylat, PMMA
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe orange
Durchmesser Faserkern 980 µm
Durchmesser Fasermantel 1000 µm
Aussendurchmesser mm 5.50
Flexibilität feste Verlegung
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Ja
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten Flammwidrig
Temperaturbereich -40°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (108.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?