HITRONIC POF DUPLEX FD PNC PA-PUR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 28351002 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | POF |
---|---|
Anzahl Fasern | 2 |
Fasertyp | Multimode-Faser |
Material Faserkern | Polymethylmethacrylat, PMMA |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Durchmesser Faserkern | 980 µm |
Durchmesser Fasermantel | 1000 µm |
Aussendurchmesser mm | 8.00 |
PROFINET Typ | C |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Optisches Kabel, Einsatz | Innenraum |
Armierung | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Längswasserdicht | Nein |
Querwasserdicht | Nein |
Beständigkeiten | Öl |
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |