HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor

HITRONIC PCF DUPLEX FRNC-PUR indoor

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 28020702

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ PCF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Glas
Material Aussenmantel PUR
Mantelfarbe orange
Durchmesser Faserkern 200 µm
Durchmesser Fasermantel 230 µm
Aussendurchmesser mm 8.00
Flexibilität feste Verlegung
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Ja
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Temperaturbereich -20°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (117.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?