{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Zum Hauptinhalt springen
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Login
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
Lichtwellenleiter
PCF – Kunststoff-ummantelter Glasfaser-Lichtwellenleiter (Hybridfaser)
Filter
7 von 7
Lichtwellenleiter-Typ
PCF
6
POF
1
Anzahl Fasern
2
6
1
1
Material Faserkern
Glas
6
Polymethylmethacrylat, PMMA
1
Material Aussenmantel
PVC
2
PUR
4
PE
1
Mantelfarbe
schwarz
1
orange
3
grün
3
Durchmesser Faserkern
200 µm
6
980 µm
1
Durchmesser Fasermantel
230 µm
6
1000 µm
1
Aussendurchmesser mm
PROFINET Typ
C
2
B
1
Flexibilität
hochflexibel / schleppkettentauglich
4
feste Verlegung
3
Optisches Kabel, Einsatz
Innenraum
5
Universal
2
Armierung
Nein
6
Ja
1
Halogenfrei
Ja
4
Nein
3
Längswasserdicht
Nein
6
Ja
1
Beständigkeit
Öl
7
UV
3
Flammwidrig
6
Filter anwenden
zurücksetzen
Filter
(7)
Gefunden:
7
HITRONIC PCF DUPLEX PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor
HITRONIC PCF DUPLEX PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX
Ja
Nein