HITRONIC PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC

HITRONIC PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 28352702

Spezifikationen

Lichtwellenleiter-Typ PCF
Anzahl Fasern 2
Fasertyp Multimode-Faser
Material Faserkern Glas
Material Aussenmantel PVC
Mantelfarbe grün
Durchmesser Faserkern 200 µm
Durchmesser Fasermantel 230 µm
Aussendurchmesser mm 8.80
PROFINET Typ C
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
Optisches Kabel, Einsatz Innenraum
Armierung Nein
Halogenfrei Nein
Längswasserdicht Nein
Querwasserdicht Nein
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
  • UV
Temperaturbereich -20°C...+70°C
Unterkategorie Kabel Lichtwellenleiter
Zolltarif 8544.7000

Downloads

Datenblatt (132.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?