HITRONIC FIRE 12G 62,5/125 OM1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 27560112 |
---|
Spezifikationen
Lichtwellenleiter-Typ | GOF |
---|---|
Anzahl Fasern | 12 |
Fasertyp | Multimode-Faser |
Faserkategorie | OM1 |
Material Faserkern | Glas |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | dunkelgrau |
Durchmesser Faserkern | 62.5 µm |
Durchmesser Fasermantel | 125 µm |
Aussendurchmesser mm | 9.60 |
Flexibilität | feste Verlegung |
Installationsbereich | Kabelkanal |
Optisches Kabel, Einsatz | Universal |
Armierung | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Längswasserdicht | Ja |
Querwasserdicht | Ja |
Beständigkeiten |
|
Temperaturbereich | -30°C...+70°C |
Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
Zolltarif | 8544.7000 |