- Lichtwellenleiter-Typ
-
GOF
- Anzahl Fasern
-
8
- Fasertyp
-
Singlemode-Faser
- Faserkategorie
-
OS2
- Material Faserkern
-
Glas
- Material Aussenmantel
-
PE
- Mantelfarbe
-
schwarz
- Durchmesser Faserkern
-
9 µm
- Durchmesser Fasermantel
-
125 µm
- Aussendurchmesser mm
-
8.70
- Flexibilität
-
feste Verlegung
- Installationsbereich
-
Erdverlegung
- Optisches Kabel, Einsatz
-
Aussenanwendung
- Zugkraft festverlegt
-
3000 N
- Zugkraft kurzzeitig
-
4000 N
- Armierung
-
Ja
- CPR Brandklasse
-
Fca
- Halogenfrei
-
Ja
- Längswasserdicht
-
Ja
- Querwasserdicht
-
Ja
- Beständigkeit
-
UV
- Unterkategorie Kabel
-
Lichtwellenleiter
- Zolltarif
-
8544.7000