HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A1
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 26810924 |
|---|
Spezifikationen
| Lichtwellenleiter-Typ | GOF |
|---|---|
| Anzahl Fasern | 24 |
| Fasertyp | Singlemode-Faser |
| Faserkategorie | OS2 |
| Material Faserkern | Glas |
| Material Aussenmantel | PE |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Durchmesser Faserkern | 9 µm |
| Durchmesser Fasermantel | 125 µm |
| Aussendurchmesser mm | 8.70 |
| Flexibilität | feste Verlegung |
| Installationsbereich | Erdverlegung |
| Optisches Kabel, Einsatz | Aussenanwendung |
| Zugkraft festverlegt | 3000 N |
| Zugkraft kurzzeitig | 4000 N |
| Armierung | Ja |
| CPR Brandklasse | Fca |
| Halogenfrei | Ja |
| Längswasserdicht | Ja |
| Querwasserdicht | Ja |
| Beständigkeit | UV |
| Temperaturbereich | -40°C...+70°C |
| Unterkategorie Kabel | Lichtwellenleiter |
| Zolltarif | 8544.7000 |