HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A1
Artikel-Nr:
26801948
VE: 1000m (fix)
Liefertermin auf Anfrage
showInfo = false, 300)" class="text-xl">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
044 817 97 97
Spezifikationen
- Lichtwellenleiter-Typ
- GOF
- Anzahl Fasern
- 48
- Fasertyp
- Singlemode-Faser
- Faserkategorie
- OS2
- Material Faserkern
- Glas
- Material Aussenmantel
- PE
- Mantelfarbe
- schwarz
- Durchmesser Faserkern
- 9 µm
- Durchmesser Fasermantel
- 125 µm
- Aussendurchmesser mm
- 9.50
- Flexibilität
- feste Verlegung
- Installationsbereich
- Erdverlegung
- Optisches Kabel, Einsatz
- Aussenanwendung
- Zugkraft festverlegt
- 1500 N
- Zugkraft kurzzeitig
- 3000 N
- Armierung
- Ja
- CPR Brandklasse
- Fca
- Halogenfrei
- Ja
- Längswasserdicht
- Ja
- Querwasserdicht
- Ja
- Beständigkeit
- UV
- Unterkategorie Kabel
- Lichtwellenleiter
- Zolltarif
- 8544.7000