H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X6 BU
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
| Art-Nr | 1023790 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 6,00 |
|---|---|
| Farbe | hellblau |
| Aussendurchmesser mm | 6.00 |
| Nennspannung | 1kV |
| Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten. |
| Besonderheiten | Halogenfreie Ader-Isolation aus strahlenvernetztem Copolymer, weiss |
| Mindestbiegeradius | 4 x Ø |
| Temperaturbereich |
-40°C...+120°C max. Leitertemperatur basierend auf EN 60216-1 Umgebungstemperaturbereich gemäß EN 50618: -40°C...+90°C |
| Nennspannung | Uo/U AC = 1,0/1,0 kV, Uo/U DC = 1,5/1,5 kV - max. zulässige Systemspannung: DC 1,8 kV |
| Prüfspannung | 6500V AC |
| EVA | Nein |
| Material Aussenmantel | Halogenfrei |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Ja |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+90°C |
| Branche | Solarenergie |
| Zertifizierung | HAR |
| Beständigkeit | UV |
| Litzentyp | H1Z2Z2-K |
| Unterkategorie Litzen |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |