H07V-K 6 BN
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.08.2025
Art-Nr | 0101801003 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 6,00 |
---|---|
Farbe | braun |
Nennspannung | 450/750V |
Aussendurchmesser mm | 4.60 |
Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
Litzentyp | Litzen HAR |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
Zertifizierung | HAR |
Zolltarif | 8544.4900 |