H07V-K 2,5 WH
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | 0101800805 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 2,50 |
|---|---|
| Farbe | weiss |
| Nennspannung | 450/750V |
| Aussendurchmesser mm | 3.60 |
| Unterkategorie Litzen | PVC Litzen |
| Litzentyp | Litzen HAR |
| Material Aussenmantel | PVC |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich (feste Verlegung) | -5°C...+70°C |
| Zertifizierung | HAR |
| Zolltarif | 8544.4900 |