H07RN-F 1X35
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 1600193 |
|---|
Spezifikationen
| Querschnitt mm² | 35,00 |
|---|---|
| Mantelfarbe | schwarz |
| Nennspannung | 450/750V |
| Aderzahl | 1x |
| Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
| Min. - Max. Aussendurchmesser mm | 14.3 - 17.9 |
| Material Aussenmantel | Gummi |
| Abschirmung | ohne Abschirmung |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Zertifizierung |
|
| Kabeltyp | H07RN-F |
| Beständigkeit |
|
| Unterkategorie Kabel | Gummikabel |
| Bauform Kabel | rund |
| Temperaturbereich | -25°C...+60°C |
| CPR Brandklasse | Eca |
| Zolltarif | 8544.4900 |