H07BQ-F 5G1,5
Bisherige Katalogbezeichnung bis September 2022: ÖLFLEX 550 P 5G1,5
Artikel-Nr:
00136233
VE: 1000m (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Spezifikationen
- Aderzahl
- 5G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Querschnitt mm²
- 1,50
- Nennspannung
- 450/750V
- Mantelfarbe
- orange
- Aussendurchmesser mm
- 10.80
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 90
- Zertifizierung
- HAR
- Kabeltyp
- H05BQ-F / H07BQ-F
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Öl
- Chemisch
- Witterung
- UV
- Unterkategorie Kabel
- PUR Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Temperaturbereich
- -50°C...+90°C
- Zolltarif
- 8544.4900