H05Z-K 0,5 VT 90°C HF Eca Spule 200m

H05Z-K 0,5 VT 90°C HF Eca Spule 200m

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 0104800407

Spezifikationen

Farbe violett
Querschnitt mm² 0,50
Nennspannung 300/500V
CPR Brandklasse Eca
Aussendurchmesser mm 2.30
EVA Ja
Litzenaufbau Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
Aderisolation Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung, flammwidrig nach IEC 60332.1-2
Temperaturbereich -15°C...+90°C
Nennspannung H05 Z-K 300/500V - H07 Z-K 450/750V
Prüfspannung H05Z-K = 2500V
H07Z-K = 3500V
Normierung CENELEC HD 22.9
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
Halogenfrei Ja
Temperaturbereich (feste Verlegung) -15°C...+90°C
Zertifizierung HAR
Beständigkeiten Flammwidrig
Litzentyp H05/07Z-K Spulen
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Bauform Kabel rund
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (82.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?