H05BQ-F 4G1
Bisherige Katalogbezeichnung bis September 2022: ÖLFLEX 550 P 4G1
Artikel-Nr:
00136123
VE: 1000m (empfohlen)
demnächst verfügbar ab 11.08.2026
Spezifikationen
- Aderzahl
- 4G (mit grün/gelb)
- Aderkennzeichnung
- farbig CENELEC
- Querschnitt mm²
- 1,00
- Nennspannung
- 300/500V
- Mantelfarbe
- orange
- Aussendurchmesser mm
- 8.10
- Material Aussenmantel
- PUR
- Abschirmung
- ohne Abschirmung
- Flexibilität
- flexibel
- Halogenfrei
- Ja
- Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
-
- -50
- 90
- Zertifizierung
- HAR
- Kabeltyp
- H05BQ-F / H07BQ-F
- Beständigkeit
-
- Mechanisch
- Öl
- Chemisch
- Witterung
- UV
- Unterkategorie Kabel
- PUR Kabel
- Bauform Kabel
- rund
- Temperaturbereich
- -50°C...+90°C
- Zolltarif
- 8544.4900