FUSE-HOLDER PS20 20x127 2Pole D097293

cover 1500V mit MICRO VE=1

FUSE-HOLDER PS20 20x127 2Pole D097293

cover 1500V mit MICRO VE=1

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr PS202PREMCPS

Spezifikationen

gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8535.1010

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?