FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM9

FLEXIMARK Edelstahl Halter PR10 NM9

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 83254211

Spezifikationen

Verpackungseinheit 50
Anzahl Zeichen 16
Material Edelstahl AISI 316
Temperaturbereich -80°C...+540°C
Zolltarif 8310.0000

Downloads

Datenblatt (826.1 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?