FG16OM16 flex 5G25mm2 grau Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0104160513 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 25,00 |
---|---|
Aderzahl | 5G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | farbig CENELEC |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 26.50 |
Kabeltyp | FG16OM16 0,6/1kV |
Bauform Kabel | rund |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei |
Füllung | keine hygroskopische Substanz |
Material Aussenmantel | Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | CPR |
CPR Brandklasse | Cca |
Temperaturbereich | -15°C...+90°C |
Max. Kurzschlusstemperatur | 250°C |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Fest verlegt: 4 x Ø |
Unterkategorie Kabel |
|
Installationsbereich | innen |
Branche | Gebäudeinstallation |
Zolltarif | 39172300 |