FG16M16 flex 1x10 L hf grau Cca
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0108161103 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Aderzahl | 1x |
Mantelfarbe | grau |
Farbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 10.90 |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | FG16M16 0,6/1kV |
Material Aussenmantel | Thermoplastische Mischung M16, halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | feste Verlegung |
Halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -15°C...+90°C |
Branche | Gebäudeinstallation |
Zertifizierung | CPR |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
CPR Brandklasse | Cca |
Nennspannung | Uo/U: 600/1000V |
Bauform Kabel | rund |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach EN 60228 Cl.5 |
Aderisolation | Ethylpropylen-Kautschukmischung G16, halogenfrei |
Füllung | keine hygroskopische Substanz |
Temperaturbereich | -15°C...+90°C |
Max. Kurzschlusstemperatur | 250°C |
Prüfspannung | 4000V |
Mindestbiegeradius | Fest verlegt: 4 x Ø |
Installationsbereich | innen |
Zolltarif | 39172300 |