ETHERLINE Y EC FLEX Cat.5e
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 2170430 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 1x4x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PVC |
Halogenfrei | Nein |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 4.80 |
Zolltarif | 8544.4900 |