ETHERLINE TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170907 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 24/7 |
Mantelfarbe | schwarz |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit |
|
Aussendurchmesser mm | 7.70 |
Unterkategorie Kabel | LAN / Ethernet Kabel |
Kabeltyp | ETHERLINE TRAIN |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |