ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 4x2x23AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170980 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 23/1 |
Mantelfarbe | gelb |
Kategorie (LAN) | Cat. 7a |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Industrial Ethernet Systeme | Ethernet, ETHERNET/IP |
Abschirmung | S/FTP |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 7.20 |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |