ETHERLINE LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2x23AWG)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170981 |
---|
Spezifikationen
Hybridabmessung | 2x (4x2x 23/1AWG) |
---|---|
Mantelfarbe | gelb |
Kategorie (LAN) | Cat. 7a |
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Industrial Ethernet Systeme | Ethernet, ETHERNET/IP |
Abschirmung | S/FTP |
Zertifizierung | CPR |
Aussendurchmesser mm | 14.80 |
CPR Brandklasse | Eca |
Zolltarif | 8544.4900 |