ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 2170299 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/7 |
Mantelfarbe | wasserblau |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich | innen |
Flexibilität | flexibel |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT |
Abschirmung | SF/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.10 |
Zolltarif | 8544.4900 |