ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170488 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/19 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 6 |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Aussendurchmesser mm | 7.80 |
PUR | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Abschirmung | SF/UTP |
Kabeltyp | ETHERLINE CAT.6 FD |
Halogenfrei | Ja |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |