ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26
PUR halogen-free, S/UTP, UL/CSA FastCon.
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170489 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 26/19 |
Mantelfarbe | wasserblau |
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
FastConnect | Ja |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE |
Abschirmung | S/UTP |
Aussendurchmesser mm | 6.30 |
Zolltarif | 8544.4900 |