ETHERLINE FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 21704891 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/19 |
Abschirmung | S/UTP |
Material Aussenmantel | Biobasiertes Polyurethan |
Mantelfarbe | wasserblau |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Installationsbereich |
|
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 6.40 |
Zolltarif | 8544.4900 |