ETHERLINE CAT.6A FRNC FLEX FC
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 2170589 |
---|
Spezifikationen
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
---|---|
Industrial Ethernet Systeme | EtherCAT, Ethernet, ETHERNET/IP |
Aderzahl | 4x2x |
AWG Grösse | 26/7 |
Abschirmung | SF/UTP |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Mantelfarbe | grün |
Flexibilität | flexibel |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Installationsbereich | innen |
FastConnect | Ja |
Aussendurchmesser mm | 7.60 |