ETHERLINE Cat.6A Flex Patch PUR 2.0m
4x2xAWG26/7 M12 Female-freie Leitung
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 13.06.2024
Art-Nr | 2172355 |
---|
Spezifikationen
Anschluss 1 | M12 Buchse gerade |
---|---|
Anschluss 2 | Freie Leitung |
Länge m | 2 |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | grün |
Abschirmung | S/FTP |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Kodierung | M12: X-Standard |
Länge | 2.00 |
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Abschirmung | S/FTP |
Material Aussenmantel | PUR |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Beständigkeiten |
|
Flexibilität | flexibel |
Installationsbereich |
|
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zolltarif | 8544.4229 |