ETHERLINE Cat. 6A P
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 2170465 |
---|
Spezifikationen
Aderzahl | 4x2x |
---|---|
AWG Grösse | 22/1 |
Mantelfarbe | grün |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Installationsbereich |
|
Flexibilität | feste Verlegung |
FastConnect | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten |
|
Industrial Ethernet Systeme | ETHERNET/IP, PROFINET |
PROFINET Typ | A |
Abschirmung | S/FTP |
Aussendurchmesser mm | 8.70 |
Zolltarif | 8544.4900 |