EPIC POWER M23 D6 TWIST 8,5-11 (20)

EPIC POWER M23 D6 TWIST 8,5-11 (20)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 24441141

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker - Buchse gerade
inklusive Kontakte Nein
Klemmbereich mm 8.5 - 11.0
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Temperaturbereich -25°C...+125°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (169.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?