EPIC M23P D6 QL 15-17 OG PLUG

EPIC M23P D6 QL 15-17 OG PLUG

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr 381167771

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Buchse gerade
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Klemmbereich mm 15.0 - 17.0
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP68
Temperaturbereich -20°C...+130°C
Zertifizierung CE
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (280.9 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?