EPIC M12 ELF528-10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 381167613 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Gehäuse |
|---|---|
| Steckergrösse | M12 Power |
| Bauart | Buchse gerade |
| Polzahl | 4 + FE |
| Kodierung | L-kodiert |
| Material | Zinklegierung |
| Klemmbereich mm | 8.0 - 10.0 |
| Schutzart | IP67 |
| Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Zertifizierung | CE |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rundsteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.6900 |