EPIC M12 EAM422-8/S

EPIC M12 EAM422-8/S

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 381167617

Spezifikationen

Bauart Stecker gerade
Steckergrösse M12
Polzahl 4P
Anschlussart Push-In
Schutzart IP65
Kabeldurchmesser mm 4,0 - 8,0
Temperaturbereich -25°C...+80°C
Material Polyamid
Geschirmt Nein
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?