EPIC DATA M12X8MS-INCABLE-RJ45MS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 23.12.2025
Art-Nr | 7433500229 |
---|
Spezifikationen
Bauart | Adapter |
---|---|
Steckergrösse | M12 - RJ45 |
Anschluss 1 | M12 Stecker gerade |
Anschluss 2 | RJ45 gerade |
Polzahl | 8/8 |
Kodierung | X-kodiert |
Anschlussart | Feldkonfektionierbar |
Kategorie (LAN) | Cat. 6a |
Schutzart | IP20 (RJ45) / IP67 (M12) |
Temperaturbereich | -20°C...+70°C |
Geschirmt | Ja |
Zolltarif | 8536.6900 |