EPIC DATA M12X8FS-RJ45FS

EPIC DATA M12X8FS-RJ45FS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 44429474

Spezifikationen

Bauart Adapter
Steckergrösse M12 - RJ45
Anschluss 1 M12 Buchse gerade
Anschluss 2 RJ45 gerade
Polzahl 8P
Kodierung X-kodiert
Anschlussart Schraubanschluss
Kategorie (LAN) Cat. 6a
Schutzart IP20 (RJ45) / IP67 (M12)
Temperaturbereich -20°C...+80°C
Geschirmt Nein
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt (141.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?