EPIC DATA CCR
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 21700641 |
|---|
Spezifikationen
| Steckergrösse | Kabelverbinder |
|---|---|
| Bauart | Stecker - Buchse gerade |
| Geschirmt | Nein |
| Polzahl | 5P |
| Anschlussart | Schneidklemme |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 0,75 |
| Kabeldurchmesser mm | 5,0 - 9,7 |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| Temperaturbereich | -40°C...+85°C |
| Schutzart | IP65 / IP67 |
| Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
| Zolltarif | 8536.6900 |