DC-H-SPD FU 20x127 gR 1000V/20A D089496

mit Schlagbolzen, Clip, VE=10

DC-H-SPD FU 20x127 gR 1000V/20A D089496

mit Schlagbolzen, Clip, VE=10

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr FD20GB100V20T

Spezifikationen

Grösse 20 x 127mm
I-Nenn (A) 20.0
U-Nenn (VDC) 1000VDC
mit Kennmelder Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (43.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?