ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Buchseneinsatz 4pol 80A/690V
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | CXF4/0 |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 4P |
| Spannung V | 830 |
| Strom A | 80 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
| Baugrösse | 77x27 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt mm² | 4,00 - 16,00 |
| Leiterquerschnitt AWG | 12 - 6 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |