Buchseneinsatz 4/8pol 80A/690V+16A/400V
Schraub.

Artikel-Nr: CXF4/8
VE: 5ST (empfohlen)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.

Spezifikationen

Produktart
Kontakteinsatz
Polzahl
4P + 8P
Spannung V
400
Strom A
80
Kontakt-/Einsatztyp
Buchseneinsatz
Baugrösse
104x27
Anschlussart
Schraubanschluss
Leiterquerschnitt mm²
4,00 - 16,00
Leiterquerschnitt AWG
12 - 6
Kontaktmaterial
Silber
Unterkategorie Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Zolltarif
8536.9000

Downloads

Zubehör