Buchseneinsatz 4/2Pol 40A/690V-10/250V
Crimp
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
                
                ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
            
        
        
            | Art-Nr | CQF04/2 | 
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz | 
|---|---|
| Polzahl | 4P + 2P | 
| Spannung V | 690 / 250 | 
| Strom A | 40 / 10 | 
| Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz | 
| Baugrösse | 32x13 | 
| Anschlussart | Crimpanschluss | 
| Leiterquerschnitt mm² | 0,14 - 2,50 / 1,50 - 6,00 | 
| Leiterquerschnitt AWG | 26 - 14 / 16 - 10 | 
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder | 
| Zolltarif | 8536.9000 |