Buchseneinsatz 3pol+2Hilfspol+PE
Schraub. 16A/830V
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
| Art-Nr | CMEF03T |
|---|
Spezifikationen
| Produktart | Kontakteinsatz |
|---|---|
| Polzahl | 3P + 2P |
| Spannung V | 830 |
| Strom A | 16 |
| Kontakt-/Einsatztyp | Buchseneinsatz |
| Baugrösse | 57x27 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt mm² | 0,50 - 4,00 |
| Leiterquerschnitt AWG | 20 - 12 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Unterkategorie Steckverbinder | Rechtecksteckverbinder |
| Zolltarif | 8536.9000 |