Mikroschalter-Bausatz 1-polig CMS14

M218741

Mikroschalter-Bausatz 1-polig CMS14

M218741

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr CMS14W1

Spezifikationen

Mikroschalter und Zubehör Ja
Verbinder Sicherungshalter Nein
Verdrahtungskamm Nein
Für Sicherungen: 14 x 51mm
Sicherungshalter 1 Polig
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja
Zolltarif 8538.9040

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?