SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1,5 FLACH

SKINDICHT MA-PG/M 29/25X1,5 FLACH

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 30.11.2024
Art-Nr 52104500

Spezifikationen

M Grösse M25 x 1.5
Verpackungseinheit 25
041117 Gew. I M 25 x 1,5
041117 Gew. A PG 29,0
MA-M/PG Nein
MA-PG/M Ja
Form A
Körper Messing vernickelt
Temperaturbereich -60°C...+200°C
Beständigkeiten
  • Öl
  • Chemisch
  • UV
halogenfrei Ja
Zolltarif 7419.9949

Downloads

Datenblatt (163.7 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?