Halbl'Sicherung NH000 690V 16A gS

N322035C; 6,9GS000PV016; Class gS

Halbl'Sicherung NH000 690V 16A gS

N322035C; 6,9GS000PV016; Class gS

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr NH000GS69V16PV

Spezifikationen

Grösse NH 000
I-Nenn (A) 16.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
gG Nein
aM Ja
Normierung Reihe 660VDC = UL-Recognized
Klasse "J" Nein
Klasse "CC" Nein
Klasse "RK5" Ja
aR / gR Ja
gS Nein
Britisch Standard Ja

Downloads

Datenblatt (34.0 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?