AC-H-SPD FUSE 73 gR 690V/1000A S302673

AC-H-SPD FUSE 73 gR 690V/1000A S302673

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Art-Nr PC73GB69V10CD1A

Spezifikationen

Grösse Grösse 73
I-Nenn (A) 1000.0
U-Nenn (VAC) 690VAC
DIN Grösse DIN 110
aR / gR Ja
gS Nein
Normierung IEC / DIN/VDE / UL
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (266.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?