AC-H-SPD FUSE 72 aR 1250V/550A W300560

AC-H-SPD FUSE 72 aR 1250V/550A W300560

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97

VE: 1 Stk.

Art-Nr PC72UD13C550D1A

Spezifikationen

Grösse Grösse 72
I-Nenn (A) 550.0
U-Nenn (VAC) 1250VAC
DIN Grösse DIN 110
aR / gR Ja
gS Nein
Normierung IEC / DIN/VDE / UL
Zolltarif 8538.9000

Downloads

Datenblatt (266.2 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?