AB-PB-M12MS-10,0PUR-M12FS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 22260777 |
|---|
Spezifikationen
| Aderzahl | 2x |
|---|---|
| Länge | 10.00 |
| PUR | Nein |
| Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Stecker gerade / M12 Buchse gerade |
| Kodierung | B-kodiert |
| Polzahl | 2P |
| Schutzart | IP65 / IP67 |
| Bemessungsspannung | 60 V |
| AWG Grösse | 24/19 |
| Abschirmung | SF/UTP |
| Material Aussenmantel | PUR |
| Mantelfarbe | violett |
| Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
| Halogenfrei | Ja |
| Kabeltyp | Profibus mit Stecker |
| Unterkategorie Kabel | Sensor-/ Aktor-Kabel und Stecker M12/M8 |
| Zolltarif | 8544.6000 |