AB-DN-10,0PUR-M12FS
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Art-Nr | 22260794 |
---|
Spezifikationen
Anschlüsse Sensor-/Aktor Kabel | M12 Buchse gerade / freies Leitungsende |
---|---|
Kodierung | M12: A-Standard |
Polzahl | 5P |
Länge | 10.00 |
Temperaturbereich | -25°C...+80°C |
Schutzart | IP65 / IP67 |
Bemessungsspannung | 60 V |
Abschirmung | S/FTP |
Material Aussenmantel | PUR |
Mantelfarbe | violett |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeiten | Flammwidrig |
Kabeltyp | UNITRONIC BUS CAN |
Unterkategorie Kabel |
|
Material Aussenmantel | PUR |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 8544.4200 |